Menu Hľadať

Zátky do papierových tubusov

Na sklade

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Skupina SR: SR1604, SR1603

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
43 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Typ/prevedenie uchopenia H Kúpiť
0,4169 € - 0,8257 € 19000 Na sklade
Biela
S uchopením
8.9 mm
0,541 € - 1,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
S uchopením
7.5 mm
1,0068 € - 1,9942 € 14 Na sklade
Biela
S uchopením
15.2 mm
0,0582 € - 0,1402 € 11400 Na sklade
Biela
Bez uchopenia
10.8 mm
0,2008 € - 0,4041 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Bez uchopenia
12.5 mm
0,5577 € - 1,4582 € 140 Na sklade
Biela
S uchopením
12.8 mm
0,0582 € - 0,1194 € 2000 Na sklade
Červená
S uchopením
10.8 mm
0,2719 € - 0,5564 € 810 Na sklade
Červená
S uchopením
12.5 mm
0,1087 € - 0,2703 € 8025 Na sklade
Biela
S uchopením
10.7 mm
0,3374 € - 0,817 € 13700 Na sklade
Biela
S uchopením
12.5 mm
0,799 € - 2,0732 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
S uchopením
13.0 mm
0,2942 € - 0,5827 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
S uchopením
8.1 mm
0,2161 € - 0,4451 € 357 Na sklade
Biela
S uchopením
9.7 mm
0,2523 € - 0,5036 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
S uchopením
9.7 mm
1,3108 € - 3,4554 € 257 Na sklade
Biela
S uchopením
12.7 mm
0,343 € - 0,6822 € 399 Na sklade
Biela
S uchopením
9.5 mm
0,3304 € - 0,9107 € 700 Na sklade
Biela
S uchopením
7.5 mm
0,5898 € - 1,3499 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
S uchopením
8.1 mm
0,1087 € - 0,2638 € 1400 Na sklade
Biela
Bez uchopenia
10.7 mm
0,1047 € - 0,2201 € 7395 Na sklade
Biela
S uchopením
7.8 mm
  • z/zo 3
Zátky na konce rúrok 80.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10093597

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
6420 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 120.0 mm 12.2 mm Polyetylén Červená

10093634

Cenové rozpätie
1,2533 € - 0,5326 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 10.5 mm Polyetylén Biela

10069905

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 30.0 mm 7.8 mm Polyetylén Červená

10070901

Cenové rozpätie
0,2246 € - 0,107 €

Úroveň zásob
5157 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 80.0 mm 12.5 mm Polyetylén Červená

10092736

Cenové rozpätie
0,3923 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 90.0 mm 12.5 mm Polyetylén Červená

10092989

Cenové rozpätie
0,7613 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10093566

Cenové rozpätie
0,1742 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
43450 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 90.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10093603

Cenové rozpätie
0,7613 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 110.0 mm 12.8 mm Polyetylén Červená

10104125

Cenové rozpätie
1,2416 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10069875

Cenové rozpätie
0,13 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
5880 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10069929

Cenové rozpätie
0,9195 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
3772 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 125.0 mm 13.0 mm Polyetylén Biela

10071373

Cenové rozpätie
2,1435 € - 0,8227 €

Úroveň zásob
5830 Na sklade
Atribúty
  • H
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 50.0 mm 10.8 mm Polyetylén Červená

10092927

Cenové rozpätie
0,1385 € - 0,0656 €

Úroveň zásob
1290 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 10.5 mm Polyetylén Červená

10093016

Cenové rozpätie
0,3016 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 10.5 mm Polyetylén Biela

10093580

Cenové rozpätie
0,366 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
36600 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 120.0 mm 12.2 mm Polyetylén Biela

10093627

Cenové rozpätie
0,4601 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 135.0 mm 13.3 mm Polyetylén Červená

10104163

Cenové rozpätie
2,3485 € - 0,9063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 71.0 mm 6.0 mm Polyetylén Biela

10071915

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 9.5 mm Polyetylén Biela

10085585

Cenové rozpätie
0,5359 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 3.500 in 12.7 mm Polyetylén Biela

10085790

Cenové rozpätie
1,1654 € - 0,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 3.000 in 8.9 mm Polyetylén Biela

10085417

Cenové rozpätie
0,8257 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • H
    8.9 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 95.0 mm 7.5 mm Polyetylén Biela

10085608

Cenové rozpätie
1,1479 € - 0,541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    7.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 127.8 mm 15.2 mm Polyetylén Biela

10085813

Cenové rozpätie
1,9942 € - 1,0068 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • H
    15.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10069844

Cenové rozpätie
0,1402 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 80.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10069912

Cenové rozpätie
0,4041 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 110.0 mm 12.8 mm Polyetylén Biela

10071366

Cenové rozpätie
1,4582 € - 0,5577 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm Polyetylén Červená

10092903

Cenové rozpätie
0,1194 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Červená

10093009

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
810 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 10.7 mm Polyetylén Biela

10093573

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
8025 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 100.0 mm 12.5 mm Polyetylén Biela

10093610

Cenové rozpätie
0,817 € - 0,3374 €

Úroveň zásob
13700 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 125.0 mm 13.0 mm Polyetylén Červená

10104156

Cenové rozpätie
2,0732 € - 0,799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 63.5 mm 8.1 mm Polyetylén Biela

10070307

Cenové rozpätie
0,5827 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    8.1 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 2.000 in 9.7 mm Polyetylén Biela

10085578

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
357 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 57.2 mm 9.7 mm Polyetylén Biela

10085783

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 6.000 in 12.7 mm Polyetylén Biela

10085820

Cenové rozpätie
3,4554 € - 1,3108 €

Úroveň zásob
257 Na sklade
Atribúty
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 70.0 mm 9.5 mm Polyetylén Biela

10085400

Cenové rozpätie
0,6822 € - 0,343 €

Úroveň zásob
399 Na sklade
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 66.0 mm 7.5 mm Polyetylén Biela

10085592

Cenové rozpätie
0,9107 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 4.000 in 8.1 mm Polyetylén Biela

10085806

Cenové rozpätie
1,3499 € - 0,5898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    8.1 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 10.7 mm Polyetylén Biela

10069899

Cenové rozpätie
0,2638 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.7 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 30.0 mm 7.8 mm Polyetylén Biela

10069981

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1047 €

Úroveň zásob
7395 Na sklade
Atribúty
  • H
    7.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 135.0 mm 13.3 mm Polyetylén Biela

10071380

Cenové rozpätie
2,5183 € - 1,0863 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • H
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 60.0 mm 10.7 mm Polyetylén Červená

10092934

Cenové rozpätie
0,3279 € - 0,1193 €

Úroveň zásob
708 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.7 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na konce rúrok 40.0 mm 10.8 mm Polyetylén Biela

10093559

Cenové rozpätie
0,1285 € - 0,0599 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
  • Commodity Code
    3926909790