Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | H | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1329 € - 0,177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.094 in
27.8 mm
|
Čierna
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0598 € - 0,0739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
|
|
5
|
||
0,0546 € - 0,0661 € | 800 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
|
|
5
|
||
0,106 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.976 in
24.8 mm
|
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | 942 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | 1000 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0668 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
Grey
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0703 € - 0,0982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
Biela
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0739 € - 0,103 € | 1000 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
Čierna
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,1421 € - 0,1966 € | 22250 Na sklade |
1.205 in
30.6 mm
|
Biela
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0952 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Biela
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | 500 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Grey
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
0,106 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0798 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.803 in
20.4 mm
|
Grey
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
0,1371 € - 0,1896 € | 150 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.409 in
10.4 mm
|
Grey
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0739 € - 0,103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
Biela
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0952 € - 0,133 € | 500 Na sklade |
0.898 in
22.8 mm
|
Grey
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,0798 € - 0,1113 € | 9050 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
Čierna
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3 - Štandardný chránič
|
||
0,068 € - 0,068 € | 4000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku