Menu Hľadať

Zátka do plechu 9.5 mm 13.5 mm 7.2 mm PA66 Béžová

Táto krytka skrutiek a matíc je vyrobená z béžového polyamidu a je určená na zakrytie otvorov v plechu z rôznych materiálov. Chráni pred ostrými a nerovnými hranami alebo sa používa ako konečná úprava. Vhodná do panelov s hrúbkou 0,8 mm až 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090732

Starý kód produktu:

161009515402

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0668 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

66,80 €

1000 x 0,0668 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 9.5 mm
H 7.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 mm
Farba Béžová
Materiál PA66
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás