Menu Hľadať

Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Čierna PA66

Čierna zátka do plechu je vyrobená z polyamidu 66, známeho aj ako PA66. Táto zátka sa dá ľahko zatlačiť do vytvorených otvorov na ochranné alebo estetické účely, príruba zátky umožňuje ľahké odstránenie, a dá sa teda ľahko znovu použiť.
Nový kód produktu:

10126714

Starý kód produktu:

161009559902

140 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0668 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

66,80 €

1000 x 0,0668 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PA66
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás