Menu Hľadať

Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm PA Béžová

Táto krytka je vyrobená z béžového polyamidu a je navrhnutá tak, aby zakryla dieru v plechu z rôznych materiálov. Poskytuje ochranu pred ostrými a nerovnými hranami, ako aj konečnú úpravu. Je vhodné pre panel hrúbky 0,8 - 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090749

Starý kód produktu:

161010015402

436 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,068 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,00 €

1000 x 0,068 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Béžová
Materiál PA
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás