Menu Hľadať

Ploché zátky do tenkých materiálov 25.4 mm 30.6 mm PA Béžová

Táto krytka je vyrobená z béžového polyamidu a je navrhnutá tak, aby zakryla dieru v plechu z rôznych materiálov. Poskytuje ochranu pred ostrými a nerovnými hranami, ako aj konečnú úpravu. Je vhodné pre panel hrúbky 0,8 - 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090855

Starý kód produktu:

161025415402

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1966 €
500 - 999 0,1826 €
1000 + 0,1421 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

49,15 €

250 x 0,1966 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Béžová
Materiál PA
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás