Menu Hľadať

Zátka do plechu 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Prírodná

This hole plug are manufactured of moulded natural Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Nový kód produktu:

10408049

Starý kód produktu:

62PP043BM17

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0579 €
2500 - 9999 0,0521 €
10000 + 0,0469 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

28,95 €

500 x 0,0579 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.5 mm
d 11.1 mm
H 1.40 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 4.3 mm
Farba Natural
Materiál PA66
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás