Menu Hľadať

Zátky Eze M18,M20 47.0 mm Polyetylén LD Červená

Táto zátka Eze je vhodná pre otvory so závitom a hladké otvory. Patentovaný dizajn na jednoduché zasunutie so silným a pružným bočným úchytom na rýchle vybratie.
Nový kód produktu:

10068502

Starý kód produktu:

10095

6900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,207 €
4000 + 0,1113 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

82,80 €

400 x 0,207 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 30.0 mm
d1 15.5 mm
d2 19.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
Smer ťahania Lateral
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás