Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1055
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | Smer ťahania | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,162 € - 0,192 € | 5600 Na sklade |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,2759 € - 0,4361 € | 1600 Na sklade |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Prípojka
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,087 € - 0,1034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
0,2119 € - 0,2545 € | 1300 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
0,1163 € - 0,1362 € | 500 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
0,0759 € - 0,0899 € | 30500 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
0,0728 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prípojka
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,2275 € - 0,451 € | 8850 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Prípojka
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zatlačením
|
||
0,0836 € - 0,1654 € | 169500 Na sklade |
0.646 in
16.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
Prípojka
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1281 € - 0,2533 € | 2253 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Prípojka
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
Zatlačením
|
||
0,123 € - 0,1436 € | 750 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
0,1136 € - 0,2112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Prípojka
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku