Menu Hľadať

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Na sklade

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

  • Provided in a Closed format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID FD OD H Kúpiť
0,4599 € - 0,9657 € Požiadajte o dodací termin tu
65.2 mm
0,4102 € - 1,6298 € Požiadajte o dodací termin tu
110.7 mm
  • z/zo 2
Zátky na ložiská 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Šedá

10099216

Cenové rozpätie
0,9657 € - 0,4599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    65.2 mm
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Grey
  • Commodity Code
    3926909790
Zátky na ložiská 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Šedá

10099278

Cenové rozpätie
1,6298 € - 0,4102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    110.7 mm
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Grey
  • Commodity Code
    3926909790