Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 12.2 mm 14.0 mm Prírodná TPE

Táto zátka má bočný úchyt pre dodatočnú podporu pri vyberaní z pevného uchytenia. Chráni závitové a hladké otvory pred poškodením a koróziou počas skladovania a prepravy. Odoláva teplotám od -40 °C do 135 °C. Prírodná, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20572846

Starý kód produktu:

20572846

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0432 €
5000 - 24999 0,0309 €
25000 + 0,0278 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

21,60 €

500 x 0,0432 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 12.2 mm
d2 14.0 mm
L 42.5 mm
w 8.2 mm
Farba Natural
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás