Menu Hľadať

Zátky s bočným úchytom

Na sklade

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
78 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Farba Materiál D Kúpiť
0,1101 € - 0,2144 € 3500 Na sklade
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
16.5 mm
0,1812 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,205 € - 0,3982 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
41.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
49.3 mm
0,0846 € - 0,1657 € 2900 Na sklade
16.1 mm
14.0 mm
Modrá
Polyetylén LD
19.8 mm
0,2133 € - 0,4158 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,1408 € - 0,2749 € 2597 Na sklade
20.3 mm
14.2 mm
Natural
TPE
20.2 mm
0,1301 € - 0,2518 € 6090 Na sklade
26.4 mm
23.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
29.4 mm
0,1785 € - 0,3484 € 1890 Na sklade
40.6 mm
36.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
44.5 mm
0,1436 € - 0,279 € Požiadajte o dodací termin tu
27.7 mm
24.5 mm
Modrá
Polyetylén LD
31.8 mm
0,0969 € - 0,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
14.0 mm
0,0976 € - 0,1894 € Požiadajte o dodací termin tu
23.2 mm
20.4 mm
Modrá
Polyetylén LD
26.9 mm
0,2523 € - 0,4861 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
46.8 mm
Modrá
Polyetylén LD
53.9 mm
0,1645 € - 0,3221 € 3343 Na sklade
18.0 mm
15.5 mm
Natural
TPE
22.0 mm
0,1534 € - 0,2958 € 1831 Na sklade
29.1 mm
25.3 mm
Modrá
Polyetylén LD
33.3 mm
0,1673 € - 0,5036 € 210 Na sklade
12.3 mm
10.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
15.1 mm
0,0945 € - 0,1845 € 10499 Na sklade
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
0,1519 € - 0,2958 € 2935 Na sklade
17.0 mm
14.5 mm
Natural
TPE
21.0 mm
0,1757 € - 0,3396 € 3430 Na sklade
32.4 mm
29.6 mm
Modrá
Polyetylén LD
35.7 mm
0,3666 € - 0,7115 € 466 Na sklade
57.4 mm
56.7 mm
Modrá
Polyetylén LD
63.5 mm
0,2942 € - 0,5681 € 430 Na sklade
52.7 mm
48.2 mm
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
  • z/zo 4
Zátka s bočným úchytom 12.5 mm 10.5 mm TPE Prírodná

10275955

Cenové rozpätie
0,2144 € - 0,1101 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 21.5 mm 19.0 mm TPE Prírodná

10276037

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 44.5 mm 41.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162804

Cenové rozpätie
0,3982 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 16.1 mm 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10162699

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,0846 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 31.5 mm 29.0 mm TPE Prírodná

10276075

Cenové rozpätie
0,4158 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 20.3 mm 14.2 mm TPE Prírodná

10275993

Cenové rozpätie
0,2749 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
2597 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 26.4 mm 23.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162736

Cenové rozpätie
0,2518 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
6090 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 40.6 mm 36.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162781

Cenové rozpätie
0,3484 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
1890 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 27.7 mm 24.5 mm Polyetylén LD Modrá

10162743

Cenové rozpätie
0,279 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 10.0 mm 8.0 mm TPE Prírodná

10275931

Cenové rozpätie
0,1886 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 23.2 mm 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10162712

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 50.8 mm 46.8 mm Polyetylén LD Modrá

10162835

Cenové rozpätie
0,4861 € - 0,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 18.0 mm 15.5 mm TPE Prírodná

10276013

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
3343 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 29.1 mm 25.3 mm Polyetylén LD Modrá

10162750

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
1831 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 12.3 mm 10.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162675

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 9.5 mm 7.0 mm TPE Prírodná

10275924

Cenové rozpätie
0,1845 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
10499 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 17.0 mm 14.5 mm TPE Prírodná

10276006

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
2935 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Farba
    Natural
Zátka s bočným úchytom 32.4 mm 29.6 mm Polyetylén LD Modrá

10162774

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
3430 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 57.4 mm 56.7 mm Polyetylén LD Modrá

10162859

Cenové rozpätie
0,7115 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
466 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD
Zátka s bočným úchytom 52.7 mm 48.2 mm Polyetylén LD Modrá

10162842

Cenové rozpätie
0,5681 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
430 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén LD