Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 38.5 mm 40.5 mm Prírodná TPE

Táto zátka má bočný úchyt pre dodatočnú podporu pri vyberaní z pevného uchytenia. Chráni závitové a hladké otvory pred poškodením a koróziou počas skladovania a prepravy. Odoláva teplotám od -40 °C do 135 °C. Prírodná, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

20572891

Starý kód produktu:

20572891

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1288 €
2000 - 9999 0,092 €
10000 + 0,0828 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

25,76 €

200 x 0,1288 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 38.5 mm
d2 40.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Farba Natural
Materiál TPE
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás