Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 5.0 mm Žltá Polyetylén LD

Táto zátka má bočný úchyt pre dodatočnú podporu pri vyberaní z pevného uchytenia. Chráni závitové a hladké otvory pred poškodením a koróziou počas skladovania a prepravy. Odoláva teplotám od -40 °C do 135 °C. Žltá, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20572952

Starý kód produktu:

20572952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0191 €
5000 - 24999 0,0137 €
25000 + 0,0123 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

9,55 €

500 x 0,0191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 7.0 mm
d2 5.0 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás