Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 7.0 mm 9.5 mm Prírodná TPE

Táto zátka má bočný úchyt pre dodatočnú podporu pri vyberaní z pevného uchytenia. Chráni závitové a hladké otvory pred poškodením a koróziou počas skladovania a prepravy. Odoláva teplotám od -40 °C do 135 °C. Prírodná, vyrobená z TPE.
Nový kód produktu:

10275924

Starý kód produktu:

494299

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1845 €
5000 + 0,0945 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

92,25 €

500 x 0,1845 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Farba Natural
Materiál TPE
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás