Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 10.7 mm 15.1 mm Modrá Polyetylén LD

Táto modrá zátka s bočným úchytom poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Bočný úchyt poskytuje dodatočnú pomoc pri vyberaní dielu z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10162675

Starý kód produktu:

P-11

710 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,5036 €
5000 + 0,1673 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

251,80 €

500 x 0,5036 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.7 mm
d2 15.1 mm
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás