Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 28.2 mm 38.5 mm Modrá Polyetylén LD

Táto modrá zátka s bočným úchytom poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Bočný úchyt poskytuje dodatočnú pomoc pri vyberaní dielu z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10162767

Starý kód produktu:

P-42

2424 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3103 €
2500 + 0,1589 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

77,58 €

250 x 0,3103 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 28.2 mm
d2 38.5 mm
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás