Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

This LDPE barrelled side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.5 mm wide side tab. Fits M12 x 1.5 threads and has a 19.5 mm | 0.768 in head diameter.
Nový kód produktu:

10258231

Starý kód produktu:

465624

720 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,128 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

128,00 €

1000 x 0,128 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M12 x 1.5
Typ Súdkový
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás