Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm Polyetylén LD Prírodná Súdkový

This LDPE barrelled side release plug has a continuous sealing lip and strong 17.0 mm wide side tab. Fits M14 x 1.5 threads and has a 21.5 mm | 0.846 in head diameter.
Nový kód produktu:

10258255

Starý kód produktu:

465626

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1316 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,80 €

500 x 0,1316 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
HD 21.5 mm
OD 13.4 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M14 x 1.5
Typ Súdkový
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás