Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm Polyetylén LD Prírodná Rebrované

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.0 mm wide side tab. Fits M14 x 1.5 threads and has a 21.0 mm | 0.827 in head diameter.
Nový kód produktu:

10258262

Starý kód produktu:

465627

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

82,95 €

500 x 0,1659 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
HD 21.0 mm
OD 13.1 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M14 x 1.5
Typ Rebrované
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás