10074831
110844
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,0583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW | 27.0 mm |
---|---|
SW | 1.063 in |
H | 22.5 mm |
H | 0.886 in |
h | 15.0 mm |
h | 0.591 in |
D | 40.0 mm |
D | 1.575 in |
Menovitý rozmer hlavy | 30.0 mm |
Menovitý rozmer hlavy | 1.181 in |
Kompatibilný závitový štandard (všetky) | Závit BSP |
Farba | Žltá |
Plný materiál | Polyamid |
Typ | 3 |
Typ/prevedenie hlavy | Otvorená hlava |
Spôsob montáže | Závit |
Utesnenie | Áno |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.