Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.
Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.
Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Thread Sizes (All) | h | Farba | Materiál | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3367 € - 0,4038 € | 450 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4315 € - 0,5175 € | 950 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,4591 € - 0,5496 € | 450 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,3177 € - 0,3804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,2814 € - 0,5326 € | 8336 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,2682 € - 0,5235 € | 15513 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,43 € - 0,897 € | 2995 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,2609 € - 0,5817 € | 7800 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,4009 € - 0,9521 € | 60 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,9957 € - 1,1954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1706 € - 0,2235 € | 5000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
Polyetylén HD
|
Metrické
|
2
|
||
| 0,2915 € - 0,5633 € | 9696 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,3645 € - 0,4359 € | 8 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1125 € - 0,1353 € | 1092 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,5889 € - 0,7026 € | 50 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,8922 € - 1,0671 € | 3 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,5393 € - 0,6473 € | 235 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
| 0,1837 € - 0,3459 € | 12900 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,3586 € - 0,7501 € | 50 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén HD
|
UNF
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
Metrické
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku