10074848
110845
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3499 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW | 9.0 mm |
---|---|
SW | 0.354 in |
H | 15.5 mm |
H | 0.61 in |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
D | 16.0 mm |
D | 0.63 in |
Menovitý rozmer hlavy | 12.0 mm |
Menovitý rozmer hlavy | 0.472 in |
Kompatibilný závitový štandard (všetky) | Závit BSP |
Farba | Žltá |
Plný materiál | Polyamid |
Typ | 3 |
Typ/prevedenie hlavy | Otvorená hlava |
Spôsob montáže | Závit |
Utesnenie | Áno |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.