Menu Hľadať

Zátka Slottex 12.0 mm Metrický závit M8 x 1.0 Žltá Polyetylén

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10074923

Starý kód produktu:

110860

3240 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2544 €
5000 + 0,191 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

127,20 €

500 x 0,2544 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M8 x 1.0
Kompatibilný závitový štandard Metrický závit
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Typ 1
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Utesnenie Nie
Commodity Code 3926300090

Produkt 110860 nahrádza:

Zátka Slottex 12.0 mm Metrický závit 17.5 mm Žltá Polyetylén
Nový kód produktu: 10645451
Starý kód produktu: 12139

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás