Menu Hľadať

Zátka Slottex 19.0 mm Metrický závit M14 x 1.5 Žltá Polyetylén

Zatvorená zátka Slottex (typ 2) s menšou vyčnievajúcou hlavou sa rýchlo a jednoducho nasadzuje pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Dá sa dotiahnuť rukou alebo pomocou elektrického náradia.
Nový kód produktu:

10074961

Starý kód produktu:

110864

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2137 €
5000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

106,85 €

500 x 0,2137 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M14 x 1.5
Kompatibilný závitový štandard Metrický závit
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Typ Profilové
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Utesnenie Nie
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás