Menu Hľadať

Zátka Slottex 49.0 mm Závit BSP 1-1/4-11 Žltá Polyetylén

Zatvorená zátka Slottex (typ 2) s menšou vyčnievajúcou hlavou sa rýchlo a jednoducho nasadzuje pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Dá sa dotiahnuť rukou alebo pomocou elektrického náradia.
Nový kód produktu:

10075067

Starý kód produktu:

110874

3594 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 0,9642 €
800 + 0,4592 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

77,14 €

80 x 0,9642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1-1/4-11
Kompatibilný závitový štandard Závit BSP
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Typ 2
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Utesnenie Nie
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás