Menu Hľadať

Zátka Slottex 19.0 mm Závit BSP 1/4" x 19 Žltá Polyetylén LD

Žltá zátka Slottex má na spodnej strane príruby dvojitý tesniaci krúžok pre spoľahlivé utesnenie. Jej hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala tekutinu. Dá sa rýchlo a jednoducho nasadzovať pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Vyrobená z LDPE, používa sa pre závity BSP, GAS.
Nový kód produktu:

20597849

Starý kód produktu:

20597849

14500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1499 €
5000 - 24999 0,1071 €
25000 + 0,0963 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,95 €

500 x 0,1499 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 10.0 mm
D 19.0 mm
h 12.5 mm
Thread Sizes (All) 1/4" x 20
Štandard pre závit Závit BSP
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás