Menu Hľadať

Zátka Slottex 27.0 mm Závit BSP 1/2" x 14 Žltá Polyetylén LD

Žltá zátka Slottex má na spodnej strane príruby dvojitý tesniaci krúžok pre spoľahlivé utesnenie. Jej hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala tekutinu. Dá sa rýchlo a jednoducho nasadzovať pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Vyrobená z LDPE, používa sa pre závity BSP, GAS.
Nový kód produktu:

20597863

Starý kód produktu:

20597863

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1841 €
3000 - 14999 0,1315 €
15000 + 0,1183 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

55,23 €

300 x 0,1841 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 15.0 mm
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás