Menu Hľadať

Zátka Slottex 40.0 mm Závit BSP 1" x 11 Žltá Polyetylén LD

Žltá zátka Slottex má na spodnej strane príruby dvojitý tesniaci krúžok pre spoľahlivé utesnenie. Jej hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala tekutinu. Dá sa rýchlo a jednoducho nasadzovať pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Vyrobená z LDPE, používa sa pre závity BSP, GAS.
Nový kód produktu:

20597887

Starý kód produktu:

20597887

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,2028 €
1500 - 7499 0,1449 €
7500 + 0,1304 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

30,42 €

150 x 0,2028 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 24.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1"
Kompatibilný závitový štandard Závit BSP
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás