Menu Hľadať

Zátka Slottex 68.0 mm Závit BSP 2" x 11 Žltá Polyetylén LD

Žltá zátka Slottex má na spodnej strane príruby dvojitý tesniaci krúžok pre spoľahlivé utesnenie. Jej hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala tekutinu. Dá sa rýchlo a jednoducho nasadzovať pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Vyrobená z LDPE, používa sa pre závity BSP, GAS.
Nový kód produktu:

20597917

Starý kód produktu:

20597917

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 0,3214 €
200 - 999 0,2296 €
1000 + 0,2066 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

6,43 €

20 x 0,3214 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 36.0 mm
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás