Menu Hľadať

Zátka Slottex 16.0 mm Metrický závit M10 x 1 Žltá Polyetylén LD

Žltá zátka Slottex má na spodnej strane príruby dvojitý tesniaci krúžok pre spoľahlivé utesnenie. Jej hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala tekutinu. Dá sa rýchlo a jednoducho nasadzovať pomocou skrutkovača, kľúča, nadstavca kľúča alebo imbusového kľúča. Vyrobená z LDPE, používa sa pre metrické závity.
Nový kód produktu:

20597931

Starý kód produktu:

20597931

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1391 €
5000 - 24999 0,0994 €
25000 + 0,0894 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

69,55 €

500 x 0,1391 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 7.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M10 x 1
Kompatibilný závitový štandard Metrický závit
Farba Žltá
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Typ/prevedenie hlavy Uzavretá hlava
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás