Menu Hľadať

Zátka Slottex 17.0 mm Závit UNF 7/16-20 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262092

Starý kód produktu:

466949

4402 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2137 €
5000 + 0,0994 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

106,85 €

500 x 0,2137 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný závitový štandard Závit UNF
Farba Žltá
Materiál PA
Typ 3
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Áno
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás