Menu Hľadať

Zátka Slottex 28.5 mm Závit UNF 7/8-14 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262146

Starý kód produktu:

466954

2564 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,4158 €
3000 + 0,1924 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

124,74 €

300 x 0,4158 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 18.0 mm
D 28.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 7/8-15
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Žltá
Materiál PA
Typ Profilové
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Yes
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás