Menu Hľadať

Zátka Slottex 30.0 mm Metrický závit M24 x 1.5 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262283

Starý kód produktu:

466975

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,311 €
2000 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

155,50 €

500 x 0,311 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 21.0 mm
D 30.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) M24 x 1.6
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Žltá
Materiál PA
Typ Profilové
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Yes
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás