Menu Hľadať

Zátka Slottex 33.0 mm Metrický závit M27 x 1.5 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262306

Starý kód produktu:

466977

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1499 0,3862 €
1500 + 0,3221 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

193,10 €

500 x 0,3862 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 21.0 mm
D 33.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M27 x 1.6
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Žltá
Materiál PA
Typ 3
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Áno
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás