Menu Hľadať

Zátka Slottex 40.0 mm Metrický závit M33 x 2.0 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262399

Starý kód produktu:

466987

205 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 749 0,6191 €
750 + 0,5159 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

154,78 €

250 x 0,6191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 21.0 mm
D 40.0 mm
h 13.5 mm
Thread Sizes (All) M33 x 2.1
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Žltá
Materiál PA
Typ Profilové
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Áno
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás