Menu Hľadať

Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit M45 x 2.0 Žltá PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262429

Starý kód produktu:

466990

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
125 - 499 0,9426 €
500 + 0,785 €
Množstvo v balení: 125

Objednávka v násobkoch 125

Celková cena:

117,83 €

125 x 0,9426 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný závitový štandard Metrický závit
Farba Žltá
Materiál PA
Typ Profilové
Spôsob montáže Závit
Typ/prevedenie hlavy Otvorená hlava
Utesnenie Áno
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás