Menu Hľadať

Zátka so stredovým úchytom 36.9 mm 40.7 mm Oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 36.9 to 40.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10153031

Starý kód produktu:

CP-55

650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5271 €
1500 + 0,2705 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

79,07 €

150 x 0,5271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás