Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.
Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Používa sa v rôznych aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, TPR Farba: Žltá, Čierna, Oranžová, Červená Series Code: SR1174, SR1067, SR1068
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | D | d2 | Materiál | d1 | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1101 € - 0,2184 € | 6199 Na sklade |
|
|
|
TPR
|
|
|
||
0,0391 € - 0,0464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
0,065 € - 0,0772 € | 240 Na sklade |
|
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
0,0941 € - 0,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
0,0729 € - 0,1134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
Polyetylén LD
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,0738 € - 0,1148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
Polyetylén LD
|
1.323 in
33.6 mm
|
1
|
||
0,0814 € - 0,1267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.673 in
42.5 mm
|
1
|
||
0,0805 € - 0,1253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
0,0797 € - 0,124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
Polyetylén LD
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
0,0882 € - 0,1372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.909 in
48.5 mm
|
1
|
||
0,0831 € - 0,1293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.