Menu Hľadať

Zátky UNI

Na sklade

Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.

  • Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.
  • Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L Veľkosť závitu Farba D Štandard pre závit Kúpiť
0,1271 € - 0,2781 € 300 Na sklade
11.3
1;5/8-3/4;M22-26
Červená
25.1
Závit UNF
0,0572 € - 0,12 € 20000 Na sklade
6.1
1/8;M10
Prírodná
11.0
Metrický závit
0,0721 € - 0,1813 € 1954 Na sklade
8.3
1/2;1/4;M12
Červená
12.3
Závit UNF
0,0786 € - 0,1722 € 10200 Na sklade
7.2
1/4;9/16;M14
Červená
14.5
Závit UNF
0,219 € - 0,4808 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5
1-7/16;1;M33-36
Červená
37.7
Závit UNF
0,1778 € - 0,3882 € 1500 Na sklade
11.0
3/4;1-3/16;7/8;M30
Červená
31.4
Závit UNF
0,0994 € - 0,2177 € 19500 Na sklade
9.5
3/4;1/2;M20
Červená
19.7
Závit UNF
0,0721 € - 0,1574 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1
1/8;7/16;1/8;M10
Červená
11.0
Závit UNF
Zátka UNI Zatlačením Polyetylén LD Červená

10071304

Cenové rozpätie
0,2781 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Veľkosť závitu
    1;5/8-3/4;M22-26
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka UNI Zatlačením 6.1 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10126554

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Veľkosť závitu
    1/8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zátka UNI Zatlačením 8.3 mm 12.3 mm Polyetylén LD Červená

10090510

Cenové rozpätie
0,1813 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
1954 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Veľkosť závitu
    1/2;1/4;M12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka UNI Zatlačením 7.2 mm 14.5 mm Polyetylén LD Červená

10071328

Cenové rozpätie
0,1722 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Veľkosť závitu
    1/4;9/16;M14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Zátka UNI Zatlačením 12.5 mm 37.7 mm Polyetylén LD Červená

10071298

Cenové rozpätie
0,4808 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Veľkosť závitu
    1-7/16;1;M33-36
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka UNI Zatlačením 11.0 mm 31.4 mm Polyetylén LD Červená

10071236

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Veľkosť závitu
    3/4;1-3/16;7/8;M30
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit NPT
Zátka UNI Zatlačením 9.5 mm 19.7 mm Polyetylén LD Červená

10071311

Cenové rozpätie
0,2177 € - 0,0994 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Veľkosť závitu
    3/4;1/2;M20
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka UNI Zatlačením 6.1 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10071335

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Veľkosť závitu
    1/8;7/16;1/8;M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF