Menu Hľadať

Zatláčacie koncové krytky

Na sklade

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE, , Polyetylén LD Farba: Modrá, , Červená Skupina SR: SRCFBTPE, SRCFB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Veľkosť závitu Farba Kúpiť
0,0192 € - 0,0299 € 15000 Na sklade
Červená
0,089 € - 0,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0
19.8 mm
1.1/4"
Červená
0,0156 € - 0,0243 € 24800 Na sklade
14.8
11.0 mm
1/4''
Červená
0,072 € - 0,1121 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0
19.8 mm
M42
Červená
0,0278 € - 0,0432 € Požiadajte o dodací termin tu
17.9
12.0 mm
M16
Červená
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7
19.0 mm
1.3/16 x 12
Červená
0,0274 € - 0,0427 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
13.4 mm
1/2 X 20
Červená
0,0465 € - 0,0723 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4
17.7 mm
1" x 14
Červená
0,0201 € - 0,0313 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8"
Modrá
0,1202 € - 0,187 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/4"
Modrá
0,0324 € - 0,0505 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Modrá
0,0929 € - 0,1446 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
Modrá
0,0574 € - 0,0893 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8" x 14
Modrá
0,0593 € - 0,0922 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4" x 16
Modrá
0,0555 € - 0,0863 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/16" x 12
Modrá
0,024 € - 0,0373 € 15000 Na sklade
11.9
10.0 mm
M10
Červená
0,0149 € - 0,0232 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9
10.0 mm
1/8"
Červená
0,0417 € - 0,0649 € Požiadajte o dodací termin tu
29.4
17.7 mm
3/4 "
Červená
0,0265 € - 0,0413 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9
12.0 mm
M14
Červená
0,0595 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
32.7
19.0 mm
M30
Červená
  • z/zo 3
Mäkká vrúbkovaná krytka Červená Polyetylén LD

20591434

Cenové rozpätie
0,0299 € - 0,0192 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Mäkká vrúbkovaná krytka 45.0 mm 19.8 mm Červená Polyetylén LD

20591496

Cenové rozpätie
0,1384 € - 0,089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Veľkosť závitu
    1.1/4"
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 14.8 mm 11.0 mm Červená Polyetylén LD

20591441

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0156 €

Úroveň zásob
24800 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Veľkosť závitu
    1/4''
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 45.0 mm 19.8 mm Červená Polyetylén LD

20591502

Cenové rozpätie
0,1121 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M42
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 17.9 mm 12.0 mm Červená Polyetylén LD

20591557

Cenové rozpätie
0,0432 € - 0,0278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 32.7 mm 19.0 mm Červená Polyetylén LD

20591588

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    1.3/16 x 12
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 16.0 mm 13.4 mm Červená Polyetylén LD

20591625

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    1/2 X 20
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 29.4 mm 17.7 mm Červená Polyetylén LD

20591656

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Modrá TPE

20591694

Cenové rozpätie
0,0313 € - 0,0201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    NPT Threads
  • Veľkosť závitu
    1/8"
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Mäkká vrúbkovaná krytka 45.0 mm 19.8 mm Modrá TPE

20591755

Cenové rozpätie
0,187 € - 0,1202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Kompatibilný závitový štandard
    NPT Threads
  • Veľkosť závitu
    1.1/4"
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Modrá TPE

20591779

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Mäkká vrúbkovaná krytka 38.8 mm 16.0 mm Modrá TPE

20591830

Cenové rozpätie
0,1446 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M36
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Mäkká vrúbkovaná krytka 24.9 mm 20.2 mm Modrá TPE

20591892

Cenové rozpätie
0,0893 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    7/8" x 14
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Mäkká vrúbkovaná krytka 21.7 mm 13.8 mm Modrá TPE

20591885

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    3/4" x 16
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Mäkká vrúbkovaná krytka 29.0 mm 17.2 mm Modrá TPE

20591915

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Veľkosť závitu
    1.1/16" x 12
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

20591427

Cenové rozpätie
0,0373 € - 0,024 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 11.9 mm 10.0 mm Červená Polyetylén LD

20591410

Cenové rozpätie
0,0232 € - 0,0149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Veľkosť závitu
    1/8"
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 29.4 mm 17.7 mm Červená Polyetylén LD

20591472

Cenové rozpätie
0,0649 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Kompatibilný závitový štandard
    Gas Threads
  • Veľkosť závitu
    3/4 "
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 15.9 mm 12.0 mm Červená Polyetylén LD

20591540

Cenové rozpätie
0,0413 € - 0,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Červená
Mäkká vrúbkovaná krytka 32.7 mm 19.0 mm Červená Polyetylén LD

20591571

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Farba
    Červená