Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Materiál: TPE, , Polyetylén LDFarba: Modrá, , ČervenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Farba | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0268 € - 0,0417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3/8"
|
Modrá
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M16
|
Modrá
|
||
0,0395 € - 0,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M18
|
Modrá
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M30
|
Modrá
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1" x 14
|
Modrá
|
||
0,026 € - 0,0404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Modrá
|
||
0,0165 € - 0,0257 € | 15000 Na sklade |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Červená
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | 10000 Na sklade |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Červená
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Červená
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Červená
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Červená
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Červená
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Červená
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1/2"
|
Modrá
|
||
0,1382 € - 0,215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.1/2"
|
Modrá
|
||
0,0341 € - 0,053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M12
|
Modrá
|
||
0,1018 € - 0,1584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M42
|
Modrá
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
9/16 x 18
|
Modrá
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Modrá
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Modrá
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.