Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Šírka základne | Dĺžka základne | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9747 € - 0,9747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,3578 € - 3,3578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 - 0.551 in
12.0 - 14.0 mm
|
||
0,9747 € - 0,9747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,8631 € - 0,8631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4406 € - 0,4895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
0,4922 € - 0,5466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 - 0.394 in
9.0 - 10.0 mm
|
||
0,389 € - 0,4337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 - 0.276 in
6.0 - 7.0 mm
|
||
0,6456 € - 0,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.63 - 0.709 in
16.0 - 18.0 mm
|
||
0,3236 € - 0,3236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.