Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - odnímateľné, s gombíkovou hlavou

Na sklade

This Push In Rivet is a type of panel fastener designed for optimal assembly and removal for a range of applications, particularly those that require regular maintenance, as well as fast assembly and removal.

This "T" style rivet features a knob-shaped rivet head that is easy to grasp, and will improve operator comfort. The rivet benefits from a simple push-push design and requires no installation tools. This easy and effective push-pull design allows for the rivet to snap in and out of the application up to 25 times - making it a highly economical and reusable solution. This also significantly speeds up the installation and disassembly.

  • Material: Nylon 6
  • UL94 V2 Flame Rated
  • Colours: Black and White


Skupina SR: SR1994

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1253 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Biela
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
0,1253 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Čierna
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
4,9921 € - 4,9921 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Biela
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,3486 € - 0,3486 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Biela
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
0,3193 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Biela
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
0,3193 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Biela
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,3402 € - 0,3402 € 700 Na sklade
3.7 mm
Čierna
8.0 mm
10 mm
3.8 - 5.2 mm
0,3193 € - 0,3193 € 350 Na sklade
3.2 mm
Čierna
8.0 mm
10 mm
1.0 - 2.0 mm
0,3708 € - 0,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Čierna
8.0 mm
12 mm
7.5 - 8.5 mm
N/A Biela 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
N/A Čierna 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 4.5 mm
N/A Biela 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Cenové rozpätie
4,9921 € - 4,9921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.5 mm
Zatláčací nit 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Polyamid Biela

10173848

Cenové rozpätie
0,3486 € - 0,3486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 6.5 mm
Odnímateľné N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173824

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Odnímateľné N/A Biela 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 2.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    10.0 mm
Odnímateľné N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

10173831

Cenové rozpätie
0,3402 € - 0,3402 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.8 - 5.2 mm
Odnímateľné N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173800

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Priemer hlavy
    10 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 2.0 mm
Odnímateľné N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173855

Cenové rozpätie
0,3708 € - 0,3708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 8.5 mm