Menu Hľadať

N/A Rozloženie 4.0 mm 8.7 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10066447

Starý kód produktu:

093000800002

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3068 €
500 - 999 0,2872 €
1000 + 0,2203 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

76,70 €

250 x 0,3068 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 8.7 mm
Priemer hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás