Menu Hľadať

Zatláčací nit 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Polyamid Biela

Tento zatláčací spojovací prvok je konštruovaný na zacvaknutie a zaistenie do vopred prepichnutých otvorov pre rýchle spojenie s vynikajúcou odolnosťou proti vibráciám, oderu a korózii. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10119419

Starý kód produktu:

093000811302

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2608 €
500 - 999 0,244 €
1000 + 0,1896 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

65,20 €

250 x 0,2608 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 8.7 mm
Priemer hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás