Menu Hľadať

N/A Rozloženie 1.6 mm 4.7 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10066461

Starý kód produktu:

093001000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,3988 €
500 - 999 0,3737 €
1000 + 0,2886 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

99,70 €

250 x 0,3988 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 4.7 mm
Priemer hlavy 8.7 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás