10066485
093001800002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,4699 € |
500 - 999 | 0,4392 € |
1000 + | 0,3528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 17.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.689 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.28 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.0 - 12.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.157 - 0.472 in |
Priemer hlavy | 18 mm |
Priemer hlavy | 0.709 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Výška hlavy | 0.098 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.