Menu Hľadať

Zatláčací nit 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Polyamid Biela

Tento zatláčací spojovací prvok je konštruovaný na zacvaknutie a zaistenie do vopred prepichnutých otvorov pre rýchle spojenie s vynikajúcou odolnosťou proti vibráciám, oderu a korózii. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10119433

Starý kód produktu:

093001811302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,4699 €
500 - 999 0,4392 €
1000 + 0,3528 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

117,48 €

250 x 0,4699 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 17.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 12.0 mm
Priemer hlavy 17.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás