Menu Hľadať

N/A Rozloženie 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z prírodného polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10119464

Starý kód produktu:

093002426102

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2565 €
500 - 999 0,2412 €
1000 + 0,1868 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

64,13 €

250 x 0,2565 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 10.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.0 - 7.0 mm
Priemer hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Grey
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás